Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel
    Image OVA58910
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    SATI

    OVA58910

    Image OVA58910
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    SATI

    OVA58910

    Bloc autonome éclairage sécurité autotestable évacuation - fluorescent - IP42

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    Ce produit n'est plus fabriqué 30 septembre 2015
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication

    La référence OVA58910 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
    Produit
    Qté
    OVA59100
    Qté
    1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris
    • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
    • Date de substitution : 01 avril 2015
    • Aide à la maintenace. Report de défaut, à utiliser avec les nouvelles télécommandes
    OVA58000
    Qté
    1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris
    • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
    • Date de substitution : 01 avril 2015
    • compatible avec anciennes télécommandes
    • Principales
      gamme de produits
      Pyros
      fonction produit
      Bloc autonome d'éclairage de secours
      équipement fournis
      Étiquette picto : homme fuite vers la droite
      Étiquette picto : homme fuite vers la gauche
      Étiquette picto : homme fuite vers le bas
      fonction
      Autotestable
      alimentation
      Non maintenu
      information additionnelle du système d'installation
      Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement
      nombre de batteries
      1x 3,6 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
      source lumineuse
      Fluorescent tube G5 4 W : lampe d'éclairage
      Complémentaires
      type de lampe
      Tube fluorescent
      montage de l'appareil
      Saillie plafond
      Saillie armoire
      Encastré faux plafond
      Encastré armoire
      Type de plastron
      Face avant transparente
      [Ue] tension assignée d'emploi
      230 V CA, 50 Hz
      puissance consommée
      4 VA
      puissance consommée
      3,2 W
      consommation électrique
      17 mA
      autonomie
      1 h
      temps de charge
      24 H
      flux lumineux
      45 lm
      classe d'isolation électrique
      Classe II
      hauteur
      236 mm
      largeur
      104,5 mm
      profondeur
      80,5 mm
      poids
      0,76 kg
      Environnement
      tenue au feu
      850 °C
      certifications du produit
      NF Performance SATI
      normes
      EMC directive
      NF C 71-800
      NF C 71-801
      NF C 71-820
      NF EN 60598-2-22
      NF EN 60598-1
      température de fonctionnement
      -5…30 °C
      Tenue aux chocs IK
      IK07
      degré d'étanchéité IP
      IP42
      Durabilité de l'offre
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0852  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • TOUS
      Certificat
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 07/01/15
      Taille 373.9 KB
      Image de produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Pyros with 4W fluorescent tube
      Date 26/09/17
      Taille 725 B
      Date 26/09/17
      Taille 19.8 KB
      Date 26/09/17
      Taille 8.8 KB
      Date 26/09/17
      Taille 39.3 KB
      Date 26/09/17
      Taille 4.5 MB
      Date 26/09/17
      Taille 30 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.