Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58908
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Standards

OVA58908

Image OVA58908
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Standards

OVA58908

Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité antipanique - tube fluorescent - IP55

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 30 juin 2018
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence OVA58908 est remplacée par :
Produit
Qté
OVA59301
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2018
  • Dimensions différentes
  • Principales
    fonction produit
    Bloc autonome d'éclairage de secours
    fonction
    Standard
    alimentation
    Non maintenu
    nombre de batteries
    1x 3.6 V 4.5 AH Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    source lumineuse
    Fluorescent tube G5 8 W : lampe d'éclairage
    Complémentaires
    type de lampe
    Tube fluorescent
    montage de l'appareil
    Saillie plafond
    Saillie armoire
    Encastré faux plafond
    Encastré armoire
    Type de plastron
    Face avant transparente
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA, 50 Hz
    puissance consommée
    4,8 VA
    puissance consommée
    2,4 W
    consommation électrique
    20 mA
    autonomie
    1 h
    temps de charge
    24 H
    flux lumineux
    320 lm
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    hauteur
    390 mm
    largeur
    220 mm
    profondeur
    75 mm
    poids
    1,75 kg
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    EMC directive
    EN 60598-2-22
    NF AEAS
    NF C 71-800
    NF C 71-801
    EN 60598-1
    température de fonctionnement
    -5…30 °C
    Tenue aux chocs IK
    IK07
    degré d'étanchéité IP
    IP55
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/01/17
    Taille 12.7 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.