Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel
    Image OVA58907
    Ce produit va cesser d'être fabriqué

    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Standards

    OVA58907

    Image OVA58907
    Ce produit va cesser d'être fabriqué
    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Standards

    OVA58907

    Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité évacuation - incandescent - IP55

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    Ce produit n'est plus fabriqué 30 juin 2018
    • Statut commercial
      Commercialisée avec annonce fin de vie
    • Prix *
      205,30 EUR
    • Délai de livraison
      2 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    La référence OVA58907 est remplacée par :
    Produit
    Qté
    OVA58001
    Qté
    1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris
    • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
    • Date de substitution : 01 janvier 2018
    • Dimensions différentes
    • Principales
      gamme de produits
      Pyros
      fonction produit
      Bloc autonome d'éclairage de secours
      équipement fournis
      Étiquette picto : homme fuite vers le bas
      fonction
      Standard
      alimentation
      Non maintenu
      information additionnelle du système d'installation
      Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement
      nombre de batteries
      1x 4,8 V 1,7 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
      source lumineuse
      Incandescent BA 9s 2x 2,4 W : lampe d'éclairage
      Complémentaires
      type de lampe
      Incandescent
      montage de l'appareil
      Saillie plafond
      Saillie armoire
      Encastré faux plafond
      Encastré armoire
      Type de plastron
      Face avant transparente
      [Ue] tension assignée d'emploi
      230 V CA, 50 Hz
      puissance consommée
      4 VA
      puissance consommée
      3,2 W
      consommation électrique
      17 mA
      autonomie
      1 h
      temps de charge
      24 H
      flux lumineux
      45 lm
      classe d'isolation électrique
      Classe II
      hauteur
      236 mm
      largeur
      104,5 mm
      profondeur
      80,5 mm
      poids
      0,7 kg
      Environnement
      tenue au feu
      850 °C
      normes
      EMC directive
      EN 60598-2-22
      NF AEAS
      NF C 71-800
      NF C 71-801
      EN 60598-1
      température de fonctionnement
      -5…30 °C
      Tenue aux chocs IK
      IK07
      degré d'étanchéité IP
      IP55
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0852  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • TOUS
      Certificat
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 19/10/15
      Taille 376.1 KB
      Image de produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Pyros with bulbs
      Date 26/09/17
      Taille 683 B
      Date 26/09/17
      Taille 19.3 KB
      Date 26/09/17
      Taille 8.5 KB
      Date 26/09/17
      Taille 38.3 KB
      Date 26/09/17
      Taille 4.4 MB
      Date 26/09/17
      Taille 29 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.