Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58906

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Standards

OVA58906

Image OVA58906
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Standards

OVA58906

Pyros - Bloc autonome éclairage habitation - bloc à led - IP66

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    258,29 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Bloc autonome d'éclairage de secours
    équipement fournis
    2 vis
    fonction
    Standard
    alimentation
    Non maintenu
    nombre de batteries
    1x 2.4 V 0.6 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    source lumineuse
    LED blanc 4x 0,21 W : lampe d'éclairage
    Complémentaires
    type de lampe
    LED
    montage de l'appareil
    Saillie plafond
    Saillie armoire
    Encastré faux plafond
    Encastré armoire
    Type de plastron
    Face avant transparente
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA, 50 Hz
    puissance consommée
    0,84 VA
    puissance consommée
    0,5 W
    consommation électrique
    3,6 mA
    autonomie
    5 h
    temps de charge
    24 H
    flux lumineux
    8 lm
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    hauteur
    260 mm
    largeur
    133 mm
    profondeur
    90 mm
    poids
    0,86 kg
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    EMC directive
    NF AEAS
    NF EN 60598-2-22
    NF EN 60598-1
    NF C 71-805
    température de fonctionnement
    -5…30 °C
    Tenue aux chocs IK
    IK10
    degré d'étanchéité IP
    IP66
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 01/12/15
    Taille 380.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.