Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58326

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Adressables

OVA58326

Image OVA58326
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Adressables

OVA58326

Pyros- Bloc autonome éclairage sécurité adres. antipanique - led- IP65

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    553,15 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Bloc autonome d'éclairage de secours
    fonction
    Adressable
    alimentation
    Non maintenu
    nombre de batteries
    1x 4,8 V 1,6 AH Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    source lumineuse
    LED blanc 4x 1 W : lampe d'éclairage
    Complémentaires
    type de lampe
    LED
    montage de l'appareil
    Saillie plafond
    Saillie armoire
    Encastré faux plafond
    Encastré armoire
    Type de plastron
    Face avant transparente
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA, 50 Hz
    puissance consommée
    4,4 VA
    puissance consommée
    1,4 W
    consommation électrique
    19 mA
    autonomie
    1 h
    temps de charge
    12 H
    flux lumineux
    340 lm
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    hauteur
    255 mm
    largeur
    104 mm
    profondeur
    74 mm
    poids
    0,7 kg
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    certifications du produit
    NF Performance SATI
    normes
    EMC directive
    NF C 71-801
    NF C 71-820
    NF EN 60598-2-22
    NF EN 60598-1
    température de fonctionnement
    0…30 °C
    Tenue aux chocs IK
    IK09
    degré d'étanchéité IP
    IP65
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/01/17
    Taille 5.9 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.