Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58313

Gamme: BAES, BAEH, Dardo Plus

Installations d'éclairage de sécurité sur chemin d'évacuation

OVA58313

Image OVA58313
Gamme: BAES, BAEH, Dardo Plus

Installations d'éclairage de sécurité sur chemin d'évacuation

OVA58313

Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité adres. évacuation - tranche led - IP42

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    265,89 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    15
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Bloc à tranche DEL
    équipement fournis
    Support mural
    degré d'étanchéité IP
    IP40
    tenue aux choc IK
    IK07
    Complémentaires
    type de lampe
    LED
    [Us] tension d'alimentation
    230 V AC - 50 Hz
    Distance de visibilité
    28 m
    flux lumineux
    45 lm
    autonomie
    1 h
    temps de charge
    24 H
    consommation électrique
    25 mA
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    NF C 71-820
    NF EN 60598-2-22
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/01/17
    Taille 4.8 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.