Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58312

Gamme: BAES, BAEH, Dardo Plus

Installations d'éclairage de sécurité sur chemin d'évacuation

OVA58312

Image OVA58312
Gamme: BAES, BAEH, Dardo Plus

Installations d'éclairage de sécurité sur chemin d'évacuation

OVA58312

Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité adres. évacuation - led - IP66

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    263,93 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Blocs à tranche
    équipement fournis
    2 vis standard
    Pictogramme VERS LE BAS
    degré d'étanchéité IP
    IP66
    tenue aux choc IK
    IK10
    Complémentaires
    type de lampe
    LED
    [Us] tension d'alimentation
    230 V AC - 50 Hz
    flux lumineux
    45 lm
    autonomie
    1 h
    temps de charge
    24 H
    consommation électrique
    17 mA
    source lumineuse
    Vert LED pour lampe d'éclairage
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    NF AEAS
    NF C 71-800
    NF C 71-820
    NF EN 60598-2-22
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/01/17
    Taille 13 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.