Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58300

Gamme: BAES, BAEH, Dardo Plus

Système adressable

OVA58300

Image OVA58300
Gamme: BAES, BAEH, Dardo Plus

Système adressable

OVA58300

Pyros - Unite de contrôle Dardo Plus - montage sur rail DIN

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    836,80 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    15
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Dardo
    nom abrégé de l'appareil
    Dardo Plus
    fonction produit
    Unité de contrôle
    Complémentaires
    [Us] tension d'alimentation
    220/240 V - 50 Hz
    puissance consommée
    2 VA
    nombre de blocs lumineux
    <= 100
    portée de fonctionnement
    400 m avec 2 x 1.5 mm² câble
    600 m avec 2 x 2.5 mm² câble
    200 m avec 2
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 18 mm
    9
    type de sortie
    1 ligne 1000 m
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/01/17
    Taille 887.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.