Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58271

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58271

Image OVA58271
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58271

Exiway - Tube fluorescent - 18W

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    13,86 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Pyros
    fonction produit
    Tube fluorescent
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'éclairage
    couleur
    Blanc
    Complémentaires
    type de lampe
    Tube fluorescent G13-18 W
    flux lumineux
    1350 lm
    efficacité lumineuse
    75 lm/W
    Température de couleur
    4100 K
    angle du faisceau
    360 °
    durée de vie de l'ampoule
    20000 H
    diamètre
    Tube : 28 mm
    Anneau : 26 mm
    longueur
    590 mm
    accessoires associés
    OVA58238
    OVA58240
    OVA58242
    OVA58244
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.