Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58261

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58261

Image OVA58261
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58261

Pyros - Spot fluo LSC AMB - 720lm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    375,07 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    20
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Spot fluocompact
    équipement fournis
    Lampe fluocompacte
    flux lumineux
    1100 lm lampe fluocompacte 23 W mode permanent
    720 lm lampe fluocompacte 23 W condition d'urgence
    puissance consommée en VA
    36 VA 230 V AC lampe fluocompacte 23 W
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    tenue aux choc IK
    IK03
    Complémentaires
    type de commande
    Via la source centralisée ou la télécommande TBS
    type de lampe
    Lampe fluocompacte E27 23 W éclairage anti-panique
    classe d'isolation électrique
    Classe I
    Environnement
    tenue au feu
    960 °C
    normes
    EN 60598-2-22
    NF AEAS
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 31/07/15
    Taille 418.3 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 31/07/15
    Taille 334.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.