Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58252

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58252

Image OVA58252
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58252

Pyros - Bloc évacuation à led - 2W - 48/110/220 VCC - 230 VCA - IP66 IK10

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    177,60 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Blocs à tranche
    équipement fournis
    2 vis standard
    Vignette du pictogramme VERS LE BAS
    flux lumineux
    45 lm LED 2 x 1 W condition d'urgence
    45 lm LED 2 x 1 W mode permanent
    puissance consommée en VA
    2 W 24/48/110/220 V DC LED 2 x 1 W
    5 VA 230 V AC LED 2 x 1 W
    degré d'étanchéité IP
    IP66
    tenue aux choc IK
    IK10
    Complémentaires
    type de commande
    Via la source centralisée ou la télécommande TBS
    type de lampe
    LED 2 x 1 W éclairage parcours évacuation
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    EN 60598-2-22
    NF AEAS
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.