Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image OVA58250

    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Sources centralisées

    OVA58250

    Image OVA58250
    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Sources centralisées

    OVA58250

    Pyros - Bloc évacuation à led - 2W - 48/110/220 VCC - 230 VCA - IP42 IK07

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      161,88 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      fonction produit
      Blocs à tranche
      équipement fournis
      2 vis standard
      Vignette du pictogramme VERS LE BAS
      flux lumineux
      45 lm LED 2 x 1 W condition d'urgence
      45 lm LED 2 x 1 W mode permanent
      puissance consommée en VA
      2 W 24/48/110/220 V DC LED 2 x 1 W
      5 VA 230 V AC LED 2 x 1 W
      degré d'étanchéité IP
      IP42
      tenue aux choc IK
      IK07
      Complémentaires
      type de commande
      Via la source centralisée ou la télécommande TBS
      type de lampe
      LED 2 x 1 W éclairage parcours évacuation
      nombre de câbles
      2 1,5 mm²
      classe d'isolation électrique
      Classe II
      hauteur
      105 mm
      largeur
      235 mm
      profondeur
      80 mm
      poids
      0,67 kg
      Environnement
      tenue au feu
      850 °C
      normes
      EN 60598-2-22
      NF AEAS
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1101  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      Manuel utilisateur
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 01/12/15
      Taille 453.6 KB
      Certificat
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 31/07/15
      Taille 365.7 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.