Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image OVA58244

    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Sources centralisées

    OVA58244

    Image OVA58244
    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Sources centralisées

    OVA58244

    Pyros - Réglette fluo LSC 1100LM 48VDCIP55 AMB

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      337,31 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      15
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme de produits
      Pyros
      fonction produit
      Applique d'éclairage fluorescent
      équipement fournis
      Tube fluorescent
      flux lumineux
      1100 lm fluorescent 18 W condition d'urgence
      900 lm fluorescent 18 W mode permanent
      puissance consommée en VA
      18.15 VA 48 V DC fluorescent 18 W
      degré d'étanchéité IP
      IP65
      tenue aux choc IK
      IK07
      Complémentaires
      type de commande
      Via la source centralisée ou la télécommande TBS
      type de lampe
      Fluorescent G13 18 W éclairage anti-panique
      nombre de câbles
      3
      hauteur
      113 mm
      largeur
      670 mm
      profondeur
      90 mm
      poids
      0,65 kg
      Environnement
      tenue au feu
      850 °C
      normes
      EMC directive
      EN 60598-2-22
      EN 60598-1
      NF C 71-802
      Durabilité de l'offre
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0852  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Référence contenant des SVHC au-delà du seuil  -  Go to CaP for more details Go to CaP for more details
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      Notice de montage
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 09/06/16
      Taille 2.5 MB
      Date 20/12/16
      Taille 311.2 KB
      Certificat
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 07/01/15
      Taille 29.4 KB
      Date 01/12/15
      Taille 29.4 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.