Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58239

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58239

Image OVA58239
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58239

Pyros - Réglette fluo. LSC 2500LM 23

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    262,46 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    15
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Éclairage de bande fluorescent
    équipement fournis
    Tube fluorescent
    flux lumineux
    2570 lm fluorescent 36 W condition d'urgence
    2910 lm fluorescent 36 W mode permanent
    puissance consommée en VA
    45 VA 230 V AC fluorescent 36 W
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    tenue aux choc IK
    IK07
    Complémentaires
    type de commande
    Via la source centralisée ou la télécommande TBS
    type de lampe
    Fluorescent G13 36 W éclairage anti-panique
    classe d'isolation électrique
    Classe I
    hauteur
    99,5 mm
    largeur
    1224 mm
    profondeur
    63 mm
    poids
    0,88 kg
    Environnement
    tenue au feu
    960 °C
    normes
    EN 60598-2-22
    NF AEAS
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 09/06/16
    Taille 1.3 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 31/07/15
    Taille 1.1 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 31/07/15
    Taille 345.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.