Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58238

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58238

Image OVA58238
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58238

Pyros - Réglette fuo. LSC 1100LM 23

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    190,12 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    15
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Éclairage de bande fluorescent
    équipement fournis
    Tube fluorescent
    flux lumineux
    1160 lm fluorescent 18 W condition d'urgence
    1160 lm fluorescent 18 W mode permanent
    puissance consommée en VA
    25 VA 230 V AC fluorescent 18 W
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    tenue aux choc IK
    IK07
    Complémentaires
    type de commande
    Via la source centralisée ou la télécommande TBS
    type de lampe
    Fluorescent G13 18 W éclairage anti-panique
    classe d'isolation électrique
    Classe I
    hauteur
    99,5 mm
    largeur
    614 mm
    profondeur
    63 mm
    poids
    0,57 kg
    Environnement
    tenue au feu
    960 °C
    normes
    EN 60598-2-22
    NF AEAS
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 09/06/16
    Taille 1.3 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 31/07/15
    Taille 1.1 MB
    Date 31/07/15
    Taille 1.1 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 27/07/15
    Taille 341.8 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.