Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58235

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58235

Image OVA58235
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58235

Pyros - Bloc Led LSCAMB - 48VDC - 230VAC - IP65

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    232,74 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Pyros
    fonction produit
    Blocs à tranche
    flux lumineux
    360 lm LED 4 x 1 W maintained mode
    400 lm LED 4 x 1 W emergency condition
    puissance consommée en VA
    6.5 VA 48 V DC
    6.5 VA 110 V DC
    6.5 VA 220 V DC
    6.5 VA 230 V AC
    degré d'étanchéité IP
    IP65
    tenue aux choc IK
    IK09
    Complémentaires
    type de commande
    Via la source centralisée ou la télécommande TBS
    type de lampe
    LED 4 x 1 W anti-panic lighting
    nombre de câbles
    2 1,5 mm²
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    hauteur
    104 mm
    largeur
    255 mm
    profondeur
    74 mm
    poids
    0,6 kg
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    EN 60598-2-22
    EN 60598-1
    EN 62471
    UTE C 71-802
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.