Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image OVA58234

    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Sources centralisées

    OVA58234

    Image OVA58234
    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Sources centralisées

    OVA58234

    Pyros - Bloc Led LSC AMB - 48VDC - 230VAC - IP42

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      199,45 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      15
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme de produits
      Pyros
      fonction produit
      Blocs à tranche
      flux lumineux
      360 lm LED 4 x 1 W maintained mode
      400 lm LED 4 x 1 W emergency condition
      puissance consommée en VA
      6.5 VA 48 V DC
      6.5 VA 110 V DC
      6.5 VA 220 V DC
      6.5 VA 230 V AC
      degré d'étanchéité IP
      IP42
      tenue aux choc IK
      IK07
      Complémentaires
      type de commande
      Via la source centralisée ou la télécommande TBS
      type de lampe
      LED 4 x 1 W anti-panic lighting
      nombre de câbles
      2 1,5 mm²
      classe d'isolation électrique
      Classe II
      hauteur
      104 mm
      largeur
      255 mm
      profondeur
      74 mm
      poids
      0,6 kg
      Environnement
      tenue au feu
      850 °C
      normes
      EN 60598-2-22
      EN 60598-1
      EN 62471
      UTE C 71-802
      Durabilité de l'offre
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1101  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.