Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58220

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58220

Image OVA58220
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58220

Pyros - Bloc pour lampe à culot E27 - IP20 IK08

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    117,67 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    15
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Embase lampe
    flux lumineux
    300 lm lampe fluocompacte 15 W condition d'urgence
    300 lm lampe fluocompacte 15 W mode permanent
    45 lm lampe fluocompacte 5 W condition d'urgence
    45 lm lampe fluocompacte 5 W mode permanent
    45 lm incandescent condition d'urgence
    45 lm incandescent mode permanent
    500 lm lampe fluocompacte 23 W condition d'urgence
    500 lm lampe fluocompacte 23 W mode permanent
    puissance consommée en VA
    25 W 230 V AC incandescent
    27 VA 230 V AC lampe fluocompacte 15 W
    29 W 24/48/110/220 V DC incandescent
    32 VA 230 V AC lampe fluocompacte 23 W
    9 VA 230 V AC lampe fluocompacte 5 W
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    tenue aux choc IK
    IK03
    Complémentaires
    type de commande
    Via la source centralisée ou la télécommande TBS
    type de lampe
    Lampe fluocompacte E27 15 W éclairage anti-panique
    Lampe fluocompacte E27 23 W éclairage anti-panique
    Lampe fluocompacte E27 5 W éclairage parcours évacuation
    Incandescent E27 éclairage parcours évacuation
    nombre de câbles
    2 1,5 mm²
    classe d'isolation électrique
    Classe I
    hauteur
    120 mm
    largeur
    280 mm
    profondeur
    90 mm
    poids
    2 kg
    Environnement
    tenue au feu
    960 °C
    normes
    EN 60598-2-22
    NF AEAS
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.