Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58205

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58205

Image OVA58205
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58205

Pyros - Source centralisee courant alternatif - 875W - 230 VCA - autonomie 1h

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    15359,63 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Source centralisée
    tension de sortie
    230 V CA
    puissance nominale en VA
    1250 VA
    puissance nominale en W
    875 W
    In courant assigné d'emploi
    < 3.8 A
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA
    nombre de batteries
    12 12 V 12 Ah accumulateur au plomb
    durée de vie de la batterie
    5 an
    autonomie
    1 h
    type de protection
    Protection disjoncteur 4 2 A C
    consommation électrique
    5.4 mA 1
    informations affichées
    Alarme température
    Niveau batterie faible
    Décharge totale
    Surcharge
    Défaut batterie
    Affichage défaut bus
    Courant de charge
    Fusible batterie ouvert
    type de mesure
    Courant de sortie
    Tension de batterie
    Température batterie
    Tension de sortie
    Pourcentage de puissance utilisée
    type de lampe
    LED alarme ON (allumé) avec ou sans panne jusqu'à ce que l'alarme disparaisse
    LED coupure secteur ON (allumé) quand l'installation est alimentée sur piles
    LED secteur présent
    hauteur
    740 mm
    largeur
    660 mm
    profondeur
    370 mm
    poids
    100 kg
    Environnement
    normes
    NF C 71-815
    NF EN 50171
    EN 61000-6-1
    EN 61000-6-3
    EN 60950-1
    température de fonctionnement
    -10…40 °C
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.