Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image OVA58201

    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Sources centralisées

    OVA58201

    Image OVA58201
    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Sources centralisées

    OVA58201

    Pyros - Source centralisee courant continu - 600W- 48 VCC - autonomie 1h

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      6795,63 EUR
    • Délai de livraison (jours)
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      fonction produit
      Source centralisée
      tension de sortie
      48 V CC
      puissance nominale en W
      600 W
      In courant assigné d'emploi
      < 11 A 54 V CC
      Complémentaires
      [Ue] tension assignée d'emploi
      230 V CA
      nombre de batteries
      8 12 V 12 Ah accumulateur au plomb
      durée de vie de la batterie
      5 an
      autonomie
      1 h
      type de protection
      Fuse protection 4 4 A gG
      informations affichées
      Fusible batterie ouvert
      Courant de charge
      Niveau batterie faible
      Surcharge
      Alarme température
      Décharge totale
      type de mesure
      Température batterie
      Courant de sortie
      Tension de sortie
      Pourcentage de puissance utilisée
      type de lampe
      LED alarme ON (allumé) avec ou sans panne jusqu'à ce que l'alarme disparaisse
      LED coupure secteur ON (allumé) quand l'installation est alimentée sur piles
      LED secteur présent
      hauteur
      740 mm
      largeur
      430 mm
      profondeur
      370 mm
      poids
      56,6 kg
      Environnement
      normes
      EN 60950-1
      EN 61000-6-1
      EN 61000-6-3
      NF C 71-815
      NF EN 50171
      température de fonctionnement
      -10…40 °C
      degré d'étanchéité IP
      IP20
      Durabilité de l'offre
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1101  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Référence contenant des SVHC au-delà du seuil  -  Go to CaP for more details Go to CaP for more details
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.