Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58200

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58200

Image OVA58200
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Sources centralisées

OVA58200

Pyros - Source centralisee courant continu - 300W- 48 VCC - autonomie 1h

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    5310,35 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Source centralisée
    tension de sortie
    48 V CC
    puissance nominale en W
    300 W
    In courant assigné d'emploi
    < 5.5 A 54 V CC
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA
    nombre de batteries
    4 12 V 12 Ah accumulateur au plomb
    durée de vie de la batterie
    5 an
    autonomie
    1 h
    type de protection
    Fuse protection 4 2 A gG
    consommation électrique
    1.9 mA 1
    informations affichées
    Fusible batterie ouvert
    Courant de charge
    Niveau batterie faible
    Surcharge
    Alarme température
    Décharge totale
    type de mesure
    Température batterie
    Courant de sortie
    Tension de sortie
    Pourcentage de puissance utilisée
    type de lampe
    LED alarme ON (allumé) avec ou sans panne jusqu'à ce que l'alarme disparaisse
    LED coupure secteur ON (allumé) quand l'installation est alimentée sur piles
    LED secteur présent
    hauteur
    740 mm
    largeur
    430 mm
    profondeur
    370 mm
    poids
    50 kg
    Environnement
    normes
    EN 60950-1
    EN 61000-6-1
    EN 61000-6-3
    NF C 71-815
    NF EN 50171
    température de fonctionnement
    -10…40 °C
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.