Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58016

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

SATI

OVA58016

Image OVA58016
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

SATI

OVA58016

Exiway ESI - Bloc autonome éclairage habitation - SATI - led - IP65

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    134,02 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    nom du produit
    Pyros ESI
    fonction produit
    Bloc autonome d'éclairage de secours
    fonction
    Autotestable
    alimentation
    Non maintenu
    nombre de batteries
    1x 2.4 V 0.8 AH Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    source lumineuse
    LED tout LED 2x 0,5 W :
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Saillie plafond
    Saillie armoire
    Encastré faux plafond
    Encastré armoire
    Type de plastron
    Face avant transparent sérigaphié
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220/230 V, 50/60 Hz
    puissance consommée
    3,5 VA
    puissance consommée
    0,6 W
    autonomie
    5 h
    temps de charge
    12 H
    flux lumineux
    8 lm
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    hauteur
    116 mm
    largeur
    292 mm
    profondeur
    37 mm
    poids
    0,45 kg
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    certifications du produit
    ENEC
    LCIE
    NF Environnement
    normes
    IEC 60695-2-10
    UL 94 V2
    EN/CEI 60598-2-22
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    Tenue aux chocs IK
    IK07
    degré d'étanchéité IP
    IP65
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 29/01/14
    Taille 2 MB
    Date 27/02/18
    Taille 1.9 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/12/16
    Taille 5.5 MB
    Manuel de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/14
    Taille 356.2 KB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/14
    Taille 246.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.