Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel
    Image OVA58000

    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    SATI

    OVA58000

    Image OVA58000
    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    SATI

    OVA58000

    Exiway ESI - Bloc autonome éclairage sécurité - SATI - led - IP42

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      113,30 EUR
    • Délai de livraison
      2 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme de produits
      Pyros
      nom du produit
      Pyros ESI
      fonction produit
      Bloc autonome d'éclairage de secours
      équipement fournis
      Étiquette picto
      fonction
      Autotestable
      alimentation
      Non maintenu
      information additionnelle du système d'installation
      Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement
      nombre de batteries
      1x 2.4 V 0.8 AH Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
      source lumineuse
      LED tout LED 2x 1,2 W :
      Complémentaires
      montage de l'appareil
      Saillie plafond
      Saillie armoire
      Encastré faux plafond
      Encastré armoire
      Type de plastron
      Face avant transparente
      [Ue] tension assignée d'emploi
      220/230 V, 50 Hz
      puissance consommée
      3,5 VA
      puissance consommée
      0,6 W
      autonomie
      1 h
      temps de charge
      12 H
      flux lumineux
      45 lm
      classe d'isolation électrique
      Classe II
      hauteur
      116,5 mm
      largeur
      292,5 mm
      profondeur
      37 mm
      poids
      0,44 kg
      Environnement
      tenue au feu
      850 °C
      certifications du produit
      ENEC
      LCIE
      NF Environnement
      normes
      IEC 60695-2-10
      UL 94 V2
      EN/CEI 60598-2-22
      température de fonctionnement
      5…30 °C
      Tenue aux chocs IK
      IK07
      degré d'étanchéité IP
      IP42
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1101  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Référence contenant des SVHC au-delà du seuil  -  Go to CaP for more details Go to CaP for more details
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiquesManuel de fin de vie
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 29/01/14
      Taille 2 MB
      Date 27/02/18
      Taille 1.9 MB
      Brochure
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Notice de montage
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 25/01/17
      Taille 5.2 MB
      Certificat
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 07/01/15
      Taille 74.7 KB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 22/09/14
      Taille 356.2 KB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 22/09/14
      Taille 246.3 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.