Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA53098

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

SATI

OVA53098

Image OVA53098
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

SATI

OVA53098

Exiway ESI - Grille de protection IK10 BAEH

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    64,32 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Exiway
    fonction produit
    Grille de protection
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'éclairage
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Exiway One Bloc autonome d'éclairage de secours
    Exiway Plus Bloc autonome d'éclairage de secours
    Exiway Easyled Bloc autonome d'éclairage de secours
    puissance nominale de la lampe
    6 W Exiway One
    11 W Exiway One
    6 W Exiway Plus
    11 W Exiway Plus
    matière
    Acier
    hauteur
    191 mm
    largeur
    347 mm
    profondeur
    93 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 27/02/18
    Taille 1.9 MB
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.