Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA51141

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

SATI Exiway Smart

OVA51141

Image OVA51141
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

SATI Exiway Smart

OVA51141

Exiway Smart - batterie 4,8V 2Ah nimh ambiance

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    67,32 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Batterie
    Complémentaires
    accessoires associés
    Exiway Smart
    tension nominale
    4,8 V 2 AH Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) battey
    position de montage
    En ligne
    hauteur
    26 mm
    largeur
    179 mm
    profondeur
    26 mm
    poids
    0,2 kg
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.