Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel
    Image OVA51140

    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    SATI Exiway Smart

    OVA51140

    Image OVA51140
    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    SATI Exiway Smart

    OVA51140

    Exiway Smart - batterie 2,4V 1,6Ah nicd evac/dbr

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      52,53 EUR
    • Délai de livraison
      1 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      fonction produit
      Batterie
      Complémentaires
      accessoires associés
      Exiway Smart
      tension nominale
      2,4 V 1,6 AH Ni-Cd (Nickel-Cadmium) battey
      position de montage
      En ligne
      hauteur
      26 mm
      largeur
      90 mm
      profondeur
      26 mm
      poids
      0,095 kg
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.