Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA51104

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

SATI

OVA51104

Image OVA51104
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

SATI

OVA51104

Exiway Esi - Batterie Ni-Cd 2,4V 0,8Ah

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    29,81 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Pyros
    design
    Pyros ESI
    fonction produit
    Batterie
    fonction de l’appareil
    Eclairage
    nombre de cellules
    2
    type de carter
    Scellé
    Complémentaires
    capacité de batterie
    0,8 AH 2,4 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    taille de la pile
    KRMT 15/51
    hauteur
    28 mm
    longueur
    53 mm
    largeur
    14 mm
    diamètre
    14 mm
    poids
    50 g
    Environnement
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 27/02/18
    Taille 1.9 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.