Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA51036E

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Blocs portables

OVA51036E

Image OVA51036E
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Blocs portables

OVA51036E

Exiway - Batterie NICD - 6V - 7Ah pour lampe portable TOPLUX

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    121,23 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Batterie
    fonction de l’appareil
    Eclairage
    nombre de cellules
    5
    type de carter
    Scellé
    Complémentaires
    capacité de batterie
    7 Ah 6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    taille de la pile
    KRMT 33/91
    diamètre
    33 mm
    longueur
    98 mm
    hauteur
    91 mm
    largeur
    61 mm
    poids
    0,97 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.