Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image OVA51014E

    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    SATI

    OVA51014E

    Image OVA51014E
    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    SATI

    OVA51014E

    Pyros - Batterie NICD - 4,8V - 0,6Ah

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      21,11 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      10
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      fonction produit
      Batterie
      fonction de l’appareil
      Eclairage
      nombre de batteries
      4
      type de carter
      Scellé
      Complémentaires
      compatibilité de gamme
      Exiway signal de sortie de secours
      Exiway signal de sortie de secours
      accessoires associés
      Quick signal 1 h
      Click Signal
      capacité de batterie
      0,6 Ah 4,8 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
      taille de la pile
      KRMT 15/51
      diamètre
      15 mm
      longueur
      101 mm
      hauteur
      30 mm
      largeur
      15 mm
      poids
      0,09 kg
      Environnement
      température de fonctionnement
      -10…50 °C
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1101  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.