Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel
    Image OVA50315E

    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Blocs portables

    OVA50315E

    Image OVA50315E
    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Blocs portables

    OVA50315E

    Pyros - Diffuseur 360° pour fonction gyrophare TOPLUX

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      21,28 EUR
    • Délai de livraison
      1 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme de produits
      Toplux
      fonction produit
      Signalisation de diffuseur
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire d'éclairage
      couleur
      Orange
      Complémentaires
      accessoires associés
      OVA41317E
      OVA41318E
      OVA41319E
      matière
      Plastique
      longueur
      99 mm
      largeur
      99 mm
      profondeur
      51 mm
      Durabilité de l'offre
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1101  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.