Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA50314E

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

SATI

OVA50314E

Image OVA50314E
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

SATI

OVA50314E

Pyros - Eclairage sécurité tranche - kit de suspension

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    73,64 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Exiway
    fonction produit
    Kit de suspension
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de montage
    couleur
    Blanc
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Exiway Quick Signal signal de sortie de secours
    Exiway Click Signal signal de sortie de secours
    accessoires associés
    Quick Signal
    matière
    Plastique
    longueur
    120 mm
    hauteur
    300 mm
    largeur
    50 mm
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.