Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA41319E

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Blocs portables

OVA41319E

Image OVA41319E
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Blocs portables

OVA41319E

Pyros - lampe portable avec fonction éclairage de sécurité - TOPLUX

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    365,20 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Toplux
    fonction produit
    Lampe de secours portable
    fonction de l’appareil
    Eclairage
    couleur
    Vert
    information additionnelle du système d'installation
    Filtres chromatiques fournis
    Faisceau lumineux longue distance avec plage de 200 m
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V 50 Hz
    puissance consommée
    10 VA
    composition de l'appareil
    Unité de chargement
    capacité de batterie
    7 Ah 6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    temps de charge
    24 H
    type de lampe
    Halogène 10 W lampe principale
    Incandescent 1,5 W lampe auxiliaire
    autonomie
    24 h lampe auxiliaire
    4 h lampe principale
    flux lumineux
    490 lm 2 m lampe principale
    5 lm 1 m lampe auxiliaire
    options de mode d'exploitation
    Lampe principale : clignotant
    Lampe auxiliaire : clignotant
    matière du boitier
    Plastique
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    longueur
    262 mm
    hauteur
    165 mm
    largeur
    120 mm
    poids
    2,4 kg
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP55
    température de fonctionnement
    -10…40 °C
    normes
    IEC 2.2
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 25/01/17
    Taille 4.3 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.