Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel
    Image ORBK8L0S4HW
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: Système KNX

    Roombox KNX

    ORBK8L0S4HW

    Image ORBK8L0S4HW
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: Système KNX

    Roombox KNX

    ORBK8L0S4HW

    Roombox KNX - filaire - 4x2 éclairages TOR - 4 CVC

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    Ce produit n'est plus fabriqué 30 juin 2017
    Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication
    • Délai de livraison
      9 jours

    • Principales
      gamme de produits
      Roombox
      nom abrégé de l'appareil
      Roombox KNX
      description des pôles
      1P + N
      nombre de pôles protégés
      1
      schéma de liaison à la terre
      TN
      TT
      type de réseau
      CA
      fréquence du réseau
      50 Hz
      fonction produit
      Optimiseur d'énergie 4 en 1
      application du disjoncteur
      Protection du circuit
      Télécommande
      Distribution
      actionneur de commutation
      8
      actionneur de variation
      Sans
      actionneur de volets/ stores
      Sans
      alimentation HVAC
      4 avec servo-moteur
      Complémentaires
      nombre de départs
      12
      Interface RF
      Sans
      type d'entrée
      Numérique, x8 entrée(s), pour bouton poussoir de commande à distance de lumière et de réinitialisation, 24 V DC
      Numérique, x4 entrée(s), pour contacts de fenêtre distant, 24 V DC
      Binaire (multi-capteursd), x4 entrée(s), pour presence, 24 V DC
      Analogique (multi-capteurs), pour signal niveau de luminosité, 0...10 V DC
      type de signal de commande
      Impulsion pour entrée numérique
      Maintien pour entrée numérique
      protocole de communication
      Port Ethernet temporaire pour télécommande selon IEEE 802.3
      Port Ethernet temporaire pour signal défaut selon IEEE 802.3
      Port Ethernet temporaire pour états des sorties selon IEEE 802.3
      Port Ethernet temporaire pour données de comptage selon IEEE 802.3
      Port Ethernet temporaire pour défaut de réinitialisation à distance selon IEEE 802.3
      COM bus KNX pour télécommande selon ISO/IEC 14543, tension nominale: 24...30 V DC
      COM bus KNX pour signal défaut selon ISO/IEC 14543, tension nominale: 24...30 V DC
      COM bus KNX pour états des sorties selon ISO/IEC 14543, tension nominale: 24...30 V DC
      COM bus KNX pour données de comptage selon ISO/IEC 14543, tension nominale: 24...30 V DC
      COM bus KNX pour défaut de réinitialisation à distance selon ISO/IEC 14543, tension nominale: 24...30 V DC
      In courant assigné d'emploi
      16 A
      [Ue] tension assignée d'emploi
      230 V AC 50 Hz, + 10 % - 15 %, entre phase et neutre
      remise à zéro
      Réinitialisation manuelle de surcharge pour sortie, sur face avant
      Réinitialisation manuelle de court-circuit pour sortie, sur face avant
      Réinitialisation manuelle de fuite à la terre pour sortie, sur face avant
      Réinitialisation à distance de surcharge pour sortie, entrée numérique
      Réinitialisation à distance de court-circuit pour sortie, entrée numérique
      Réinitialisation à distance de fuite à la terre pour sortie, entrée numérique
      Réinitialisation manuelle pour réinitialisation d'usine, sur face avant
      Réinitialisation à distance de surcharge pour sortie, via COM bus
      Réinitialisation à distance de court-circuit pour sortie, via COM bus
      Réinitialisation à distance de fuite à la terre pour sortie, via COM bus
      technologie de déclencheur
      Thermique-magnétique
      Commutateur statique pour sorties
      courbe de déclenchement
      C
      limite de déclenchement magnétique
      5...10 x In
      pouvoir de coupure
      4.5 kA Icn selon EN/IEC 60898 AC 50 Hz
      10 kA selon EMC/EN/IEC 61547 AC 50 Hz
      classe de limitation
      3 selon EN 60898
      puissance maximum
      600 VA pour 1 sortie
      3600 VA pour tout les sorties de puissance
      aptitude au sectionnement
      Oui pour entrée MCB
      technologie différentiel
      Commutateur statique pour sorties
      sensibilité du différentiel
      10 mA
      type de commande
      Poignée rotative pour entrant, couleur: blanc
      Bouton poussoir ON/OFF pour sorties, couleur: gris
      Bouton poussoir MONTER/DESCENDRE pour sorties, couleur: gris
      Contrôle à distance pour sorties
      Bouton-poussoir pour contact service, couleur: gris
      4 boutons poussoirs pour extension de zone activée/désactivée, couleur: gris
      Bouton poussoir d'effacement d'enregistrement pour début/fin mode d'apprentissage, couleur: gris
      signalisation locale
      1 LED pour puissance ON, couleur: vert
      1 LED pour metering 3200 kWh, couleur: jaune
      4 LEDs pour extension de zone, couleur: orange
      12 DEL pour erreur, couleur: rouge
      1 LED pour statut journalier, couleur: vert
      12 DEL pour ON/OFF et MONTER/DESCENDRE, couleur: vert
      1 LED pour Com bus ON, couleur: vert/rouge
      [Us] tension d'alimentation
      230 V + 10 % - 15 % AC 50 Hz
      puissance consommée en VA
      30 VA max
      type de mesure
      Énergie active
      classe de précision
      Classe 1
      gamme de mesure de fréquence
      50 Hz
      type de technologie
      4 bits numérique
      type d'affichage
      DTP_ActiveEnergy_kWh 10 digit(s), nombre de decimal = 0
      valeur maximale mesurée
      2147483647 kWh
      durée d’actualisation
      Configurable de 1 à 65535 s
      degré de protection IP
      IP20 Quand aucun contact n'est raccordé selon EN 60529/IEC 144
      IP30 quand tous les contacts sont raccordés selon EN 60529/IEC 144
      Tenue aux chocs IK
      IK07
      degré de pollution
      3 selon EN 60730/CEI 1036
      humidité relative
      0…95 %
      température de fonctionnement
      0…50 °C
      température ambiante pour le stockage
      -15…65 °C
      prévision de verrouillage
      Cadenassable avec cadenas Ø 6 mm
      mode de raccordement
      Wieland GST18 3 broches pour alimentation principale câble 2.5 mm²
      Wieland GST15 3, 4 ou 5 contacts pour sorties câble 1.5 mm²
      Connexion automatique Wago 2 broches pour COM bus
      Connecteur RJ45 8 broches pour Ethernet temporaire
      Connecteur RJ12 6 broches pour contrôle d'entrée multi-capteurs
      GST15 Wieland avec clé mécanique 3 broches pour entrées binaires
      matière
      Polycarbonate selon UL 94 Taux V0
      couleur
      Blanc RAL 9003
      mode d'installation
      Fixe
      support de montage
      Rail DIN
      Montage encastré
      hauteur
      280 mm
      largeur
      345 mm
      profondeur
      89 mm
      poids
      2,5 kg
      accessoires associés
      Bouton poussoir RF zigbee
      Capteur ref MTN6901-0000
      Câbles ref MTN6901-000x
      Connecteurs réf. ORBCx50
      Environnement
      normes
      EN/CEI 60669-1
      Durabilité de l'offre
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Disponible
      Instructions de fin de vie du produit
      Disponible
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      KNX-Catalogue-10-2017
      Date 25/10/17
      Taille 12.3 MB
      Date 25/10/17
      Taille 46 MB
      Manuel utilisateur système
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 05/05/12
      Taille 3 MB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
    • Vous aimerez aussi

      Système KNX pour appartement grand luxe

      A Paris, dans 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a facilement convaincu un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric. Consulter cette référence client

      Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive

      La société Bouwfonds Marignan Immobilier équipe une maison individuelle  d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive. Consulter cette référence client