Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel
    Image OPL18403
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: Opale

    Cellule compartimentée

    OPL18403

    Image OPL18403
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: Opale

    Cellule compartimentée

    OPL18403

    Opale - coffret avec chassis - 18 modules - 3 rangées - IP30 - 90A

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    Ce produit n'est plus fabriqué 31 juillet 2016
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication

    La référence OPL18403 est remplacée par :
    Produit
    Qté
    R9H18403
    Qté
    1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris
    • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
    • Date de substitution : 01 avril 2016
    • Entraxes de fixation différents
    • Principales
      gamme de produits
      Opale
      fonction produit
      Boîtier
      type de coffret
      Coffret de répartition
      nombre de modules de 18 mm par rangée
      18
      équipement fournis
      Kit de marquage ( 3 )
      Bloc terminal mis à la masse / neutre ( 1 )
      Support de bloc terminal ( 1 )
      Obturateur ( 3 )
      Protection d'étiquette ( 4 )
      Obturateur ( 5 )
      Étiquette avec inscription ( 1 )
      normes
      IEC 62262
      IEC 60529
      IEC 60439-3
      IEC 60695-2-11
      labels qualité
      NF
      couleur
      Boîtier : blanc ( RAL 9003 )
      Complémentaires
      installation du coffret
      En saillie
      pas de 9 mm
      36
      nombre de rangées horizontales
      3
      nombre total de modules de 18 mm
      54
      nombre de plaques
      5 pour 18 mm divisible
      In courant assigné d'emploi
      90 A
      type de rail
      DIN
      entrée de câble
      Par 4 prédécoupes
      compatibilité du répartiteur et peigne de JdB
      Compatible XE
      nombre de borniers
      1 terre bornier avec
      départs du bornier répartiteur
      5 x 25 mm² pour terre
      32 x 2,5 mm² pour terre
      matière du coffret
      Matériau auto-extinguible
      largeur
      357 mm
      hauteur
      485 mm
      profondeur
      111 mm
      Environnement
      tenue au feu
      750 °C se conformer à IEC 60695-2-1
      degré de protection IP
      IP30 se conformer à EN 60529
      IP30 conformément à IEC 60529
      Tenue aux chocs IK
      IK07 se conformer à EN 50102
      IK07 se conformer à IEC 62262
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0830  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiquesManuel de fin de vie
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      Manuel utilisateur
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Rehausse
      Date 02/10/11
      Taille 2.1 MB
      Date 02/10/11
      Taille 1.7 MB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 13/01/12
      Taille 121.1 KB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 31/07/15
      Taille 232.8 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.