Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OPL13306
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Resi9 coffrets électrique et GTL

Installation encastrée

OPL13306

Image OPL13306
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Resi9 coffrets électrique et GTL

Installation encastrée

OPL13306

Opale, GTL encastrée, portes Miroir OPL13305

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2017
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

La référence OPL13306 est remplacée par :
Produit
Qté
R9H13318M
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Principales
    gamme
    Opale
    gamme de produits
    Opale
    fonction produit
    Kit de porte
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de goulotte
    Complémentaires
    installation du coffret
    Encastré
    sens d'ouverture de la porte
    Réversible
    nombre de rangées horizontales
    2
    nbre de modules 18 mm par rangée
    13
    nombre total de modules de 18 mm
    26
    équipement fournis
    1 porte pour coffret
    1 porte haute
    normes
    NF C 15-100
    degré de protection IP
    IP40
    Tenue aux chocs IK
    IK09 se conformer à EN 50102
    hauteur intérieure
    1110 mm
    largeur
    580 mm
    hauteur
    2060 mm
    profondeur
    24 mm
    nuance de la couleur
    Effet de miroir
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.