Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel
    Image OPL13303
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: Resi9 coffrets électrique et GTL

    Installation encastrée

    OPL13303

    Image OPL13303
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: Resi9 coffrets électrique et GTL

    Installation encastrée

    OPL13303

    Opale, GTL encastrée, ensemble portes bac et partie amovible miroir

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2017
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication
    • Délai de livraison
      2 jours

    La référence OPL13303 est remplacée par :
    Produit
    Qté
    R9H13318M
    Qté
    1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris
    • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
    • Date de substitution : 01 juillet 2017
    • Principales
      gamme
      Opale
      gamme de produits
      Opale
      fonction produit
      Kit de porte
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoires de goulotte
      Complémentaires
      installation du coffret
      Encastré
      sens d'ouverture de la porte
      Réversible
      nombre de rangées horizontales
      2
      pas de 9 mm
      26
      nbre de modules 18 mm par rangée
      13
      nombre total de modules de 18 mm
      26
      équipement fournis
      1 porte pour coffret
      1 porte haute
      normes
      NF C 15-100
      degré de protection IP
      IP40
      Tenue aux chocs IK
      IK09 se conformer à EN 50102
      hauteur intérieure
      765 mm
      largeur
      580 mm
      hauteur
      2060 mm
      profondeur
      24 mm
      nuance de la couleur
      Effet de miroir
      pays cible
      France
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.