Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel
    Image OPL13286AV
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: Resi9 coffrets électrique et GTL

    Installation encastrée

    OPL13286AV

    Image OPL13286AV
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: Resi9 coffrets électrique et GTL

    Installation encastrée

    OPL13286AV

    Opale - GTL - plaque antivandalisme - pour bac d'encastrement OPL13286

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    Ce produit n'est plus fabriqué 30 juin 2017
    Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication
    • Délai de livraison
      2 jours

    • Principales
      gamme de produits
      Opale
      fonction produit
      Platine antivandalisme
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire de séparation
      Complémentaires
      nombre de rangées horizontales
      4
      pas de 9 mm
      26
      matière du coffret
      Métal
      largeur
      280 mm
      hauteur
      1110 mm
      profondeur
      160 mm
      couleur
      Blanc ( RAL 9003 )
      Environnement
      Tenue aux chocs IK
      IK07 se conformer à EN 50102
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.