Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OPL13286
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Resi9 coffrets électrique et GTL

Installation encastrée

OPL13286

Image OPL13286
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Resi9 coffrets électrique et GTL

Installation encastrée

OPL13286

Opale - GTL - bac d'encastrement - 1115x280x160mm - blanc

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2017
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence OPL13286 est remplacée par :
Produit
Qté
R9H13286
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Principales
    gamme
    Opale
    gamme de produits
    Opale
    fonction produit
    Bac d'encastrement
    nbre de modules 18 mm par rangée
    13
    nbre de rangées horizontales
    4
    largeur
    280 mm incorporé
    hauteur
    1110 mm incorporé
    profondeur
    160 mm incorporé
    Complémentaires
    installation du coffret
    Encastré
    matière du coffret
    Métal
    couleur
    Blanc ( RAL 9003 )
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.