Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OPL13285AV
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Resi9 coffrets électrique et GTL

Installation encastrée

OPL13285AV

Image OPL13285AV
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Resi9 coffrets électrique et GTL

Installation encastrée

OPL13285AV

Opale - GTL - plaque antivandalisme - pour bac d'encastrement OPL13285

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 30 juin 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

  • Principales
    gamme de produits
    Opale
    fonction produit
    Platine antivandalisme
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de séparation
    Complémentaires
    nombre de rangées horizontales
    3
    matière du coffret
    Métal
    largeur
    280 mm
    hauteur
    980 mm
    profondeur
    160 mm
    couleur
    Blanc ( RAL 9003 )
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.