Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel
    Image OPL13281
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: Resi9 coffrets électrique et GTL

    Installation encastrée

    OPL13281

    Image OPL13281
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: Resi9 coffrets électrique et GTL

    Installation encastrée

    OPL13281

    Opale - GTL - bac d'encastrement - 485x280x160mm - blanc

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2017
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication
    • Délai de livraison
      2 jours

    La référence OPL13281 est remplacée par :
    Produit
    Qté
    R9H13281
    Qté
    1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris
    • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
    • Date de substitution : 01 juillet 2017
    • Principales
      gamme
      Opale
      gamme de produits
      Opale
      fonction produit
      Bac d'encastrement
      nbre de modules 18 mm par rangée
      13
      nombre de rangées horizontales
      1
      largeur
      280 mm incorporé
      hauteur
      480 mm incorporé
      profondeur
      160 mm incorporé
      Complémentaires
      installation du coffret
      Encastré
      pas de 9 mm
      26
      matière du coffret
      Métal
      couleur
      Blanc ( RAL 9003 )
      Environnement
      Tenue aux chocs IK
      IK07 se conformer à EN 50102
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.