Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OPL13253
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Resi9 coffrets électrique et GTL

Installation encastrée

OPL13253

Image OPL13253
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Resi9 coffrets électrique et GTL

Installation encastrée

OPL13253

Opale, coffret d'habillage hauteur = 790 mm

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2017
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

La référence OPL13253 est remplacée par :
Produit
Qté
R9H13253
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Principales
    gamme
    Opale
    gamme de produits
    Opale
    fonction produit
    Couvercle de coffret
    type de coffret
    Coffret vide
    nbre de modules 18 mm par rangée
    13
    nbre de rangées horizontales
    3
    largeur
    340 mm
    hauteur
    790 mm
    profondeur
    140 mm
    Complémentaires
    installation du coffret
    Encastré
    matière du coffret
    Tôle
    couleur
    Blanc ( RAL 9003 )
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.