Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OPL10635
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Opale

Système de montage à la surface

OPL10635

Image OPL10635
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Opale

Système de montage à la surface

OPL10635

Opale - GTL - corps de goulotte - 5 modules+couvercle

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 juillet 2016
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Opale
    fonction produit
    Goulotte
    système d’installation de câblage
    Passage des goulottes dans les murs domestiques
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    5
    Cloison de compartiment
    1 compartiment 90 mm
    normes
    NF C 15-100
    labels qualité
    NF
    Complémentaires
    matériau de partage
    Plastique
    mode de fixation
    Avec vis
    fixation du couvercle
    Agrafé
    équipement fournis
    1 corps de goulotte 5
    1 capot 5
    tenue au feu
    750 °C
    degré de protection IP
    IP44
    Tenue aux chocs IK
    IK07
    hauteur
    2600 mm
    profondeur
    63 mm
    largeur
    105 mm
    nuance de la couleur
    Blanc RAL 9003
    Environnement
    caractéristique d'environnement
    Conforme RoHS
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.