Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OPL10537
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Opale

Système de montage à la surface

OPL10537

Image OPL10537
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Opale

Système de montage à la surface

OPL10537

Opale - GTL - pack goulotte - 13 modules - 1/2 hauteur

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 juillet 2016
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Opale
    fonction produit
    Kit goulotte
    système d’installation de câblage
    Passage des goulottes dans les murs domestiques
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    13
    Cloison de compartiment
    1 compartiment 234 mm
    normes
    NF C 15-100
    labels qualité
    NF
    Complémentaires
    matériau de partage
    Plastique
    mode de fixation
    Avec vis
    fixation du couvercle
    Agrafé
    équipement fournis
    Capot
    Corps de goulotte
    Lot de 2 patte de fixation de coffret 13
    1 embouts de goulotte
    tenue au feu
    750 °C
    degré de protection IP
    IP44
    Tenue aux chocs IK
    IK07
    hauteur
    1500 mm
    profondeur
    63 mm
    largeur
    254 mm
    nuance de la couleur
    Blanc RAL 9003
    Environnement
    caractéristique d'environnement
    Conforme RoHS
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.