Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel
    Image OPL10536
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: Opale

    Système de montage à la surface

    OPL10536

    Image OPL10536
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: Opale

    Système de montage à la surface

    OPL10536

    Opale - GTL - pack goulotte - 18 modules - toute hauteur

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    Ce produit n'est plus fabriqué 31 juillet 2016
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication

    La référence OPL10536 est remplacée par :
    Produit
    Qté
    R9HKT18
    Qté
    1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris
    • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
    • Date de substitution : 01 avril 2016
    • Principales
      gamme de produits
      Opale
      fonction produit
      Kit goulotte
      système d’installation de câblage
      Passage des goulottes dans les murs domestiques
      nombre de modules de 18 mm par rangée
      18
      Cloison de compartiment
      1 compartiment 90 mm
      1 compartiment 234 mm
      normes
      NF C 15-100
      labels qualité
      NF
      Complémentaires
      matériau de partage
      Plastique
      mode de fixation
      Avec vis
      fixation du couvercle
      Agrafé
      équipement fournis
      1 corps de goulotte 13
      1 corps de goulotte 5
      1 capot 5
      3 capot
      Jeu de 6 patte de fixation de coffret 13
      Lot de 2 patte de fixation de coffret 5
      1 jonction sol/plafond
      tenue au feu
      750 °C
      degré de protection IP
      IP44
      Tenue aux chocs IK
      IK07
      hauteur
      2600 mm
      nuance de la couleur
      Blanc RAL 9003
      Environnement
      caractéristique d'environnement
      Conforme RoHS
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0601  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Disponible
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.