Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image OLPU208
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: Pièces SAV

    Armoires acier

    OLPU208

    Image OLPU208
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: Pièces SAV

    Armoires acier

    OLPU208

    Porte OLPU208

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    31 décembre 2017
    Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication

    • Principales
      gamme
      Spacial
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire d'enveloppe
      fonction produit
      Porte
      fonction de l’appareil
      Polyvalent
      Pour dimensions d'enveloppe
      H :  -
      emplacement de montage
      Façade
      compatibilité de gamme
      Spacial
      composition de l'appareil
      1 porte
      1 système de barre de verrouillage à 4 points
      1 cadre de porte plat avec serrure
      quantité par lot
      Lot de 1
      Complémentaires
      matière
      Tôle d'acier pour porte
      couleur
      Gris RAL 7032
      finition de la surface
      Poudre époxy-polyester
      type de verrou
      Serrure double barre 5 mm
      nombre de verrous
      1
      type de porte
      Pleine
      ouverture de porte
      Réversible 120 °
      hauteur
      Nominal : 2000 mm
      largeur
      Nominal : 800 mm
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0940  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Disponible
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.