Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OLPU2010
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Pièces SAV

Armoires acier

OLPU2010

Image OLPU2010
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Pièces SAV

Armoires acier

OLPU2010

Porte OLPU2010

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Spacial
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'enveloppe
    fonction produit
    Porte
    Application
    Polyvalent
    Pour dimensions d'enveloppe
    H :  -
    emplacement de montage
    Façade
    compatibilité de gamme
    Spacial
    composition de l'appareil
    1 porte
    1 système de barre de verrouillage à 4 points
    1 cadre de porte plat avec serrure
    quantité par lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    matière
    Tôle d'acier pour porte
    couleur
    Gris RAL 7032
    finition de la surface
    Poudre époxy-polyester
    type de verrou
    Serrure double barre 5 mm
    nombre de verrous
    1
    type de porte
    Pleine
    ouverture de porte
    Réversible 120 °
    hauteur
    Nominal : 2000 mm
    largeur
    Nominal : 1000 mm
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois 18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.