Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image NY320N2RB1

    Gamme: OsiSense XS et XT

    Accessoires

    NY320N2RB1

    Image NY320N2RB1
    Gamme: OsiSense XS et XT

    Accessoires

    NY320N2RB1

    BOITIER SECURITE INTRINSEQUE TOR 2ENTREES SI ET 2 SORTIES NSI

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      521,93 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      type de module
      Module de traitement
      Complémentaires
      profondeur
      90 mm
      raccordement électrique
      Bornier débrochable à vis
      hauteur
      120 mm
      marquage
      II1 G/D-EEx ia IIC
      emplacement de montage
      À l'extérieur de la zone poussiéreuse
      nombre d'entrées
      2
      puissance consommée
      5 W
      montage du produit
      Sur rail DIN 35 mm
      type de circuit d'alimentation
      CC
      [Us] tension d'alimentation
      24 V
      largeur
      29,5 mm
      Environnement
      température de fonctionnement
      -20…60 °C
      zone poussière
      -
      normes
      LCIE 00ATEX6034X
      directives
      2014/34/EU - ATEX directive
      Durabilité de l'offre
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.