Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NY302L0NB1
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Industry

NY302L0NB1

Image NY302L0NB1
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Industry

NY302L0NB1

BOITIER SECURITE INTRINSEQUE TOR 2 SORTIES SI INFERIEUR7MA

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2016
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    type de module
    Module de traitement
    Complémentaires
    profondeur
    90 mm
    courant de sortie TOR
    < 7 mA
    raccordement électrique
    Bornier débrochable à vis
    hauteur
    120 mm
    marquage
    II1 G/D-EEx ia IIC
    emplacement de montage
    À l'extérieur de la zone poussiéreuse
    nombre de sorties
    2
    type de sortie
    Excitation de la charge
    puissance consommée
    5 W
    montage du produit
    Sur rail DIN 35 mm
    type de circuit d'alimentation
    CC
    [Us] tension d'alimentation
    24 V
    largeur
    29,5 mm
    Environnement
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    zone poussière
    Zone 20
    normes
    ATEX D 94/9/CE
    LCIE 00ATEX6034X
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.