France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Unica - interrupteur à corde NO/NF - 10A - 2 modules - Blanc antimic - méca seul

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    75,61 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    fonction produit
    Interrupteur à corde
    présentation du produit
    Mécanisme
    type d'interrupteur
    Va-et-vient unipolaire
    courant assigné d'emploi
    10 A, 250 V CA, 50/60 Hz
    commande
    Bouton-poussoir pour câble
    nombre de modules
    2 modules
    mode de fixation
    Clipsable
    nuance de la couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    longueur de câble
    1 m
    courant de charge
    10 A
    distance d'ouverture
    > 3 mm
    bornes de raccordement
    Bornes sans vis
    section de câble
    2,5 mm² (souple)
    2,5 mm² (rigide)
    capacité coupe-charge minimum
    200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi: 0.3
    durée de vie électrique
    20000 cycle (cos phi: 0.6)
    résistance d'isolement
    > 5 MΩ @500 V
    tenue diélectrique
    2000 V
    matière
    Boitier : PC (polycarbonate) GF10 FR
    Enjoliveur de mécanisme : thermoplastique ABS-anti UV
    Bornes : CuZn37
    Tirette : PBT (polybutylene terephthalate) GF30
    normes
    IEC 60669-1
    directives
    2014/35/EU - directive basse tension
    certifications du produit
    Aenor
    CE
    NF
    EAC
    température de fonctionnement maximale
    -5…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    profondeur d'encastrement
    21,15 mm
    profondeur
    47 mm
    largeur
    45 mm
    hauteur
    45 mm
    poids
    0,035 kg
    traitement de surface
    Antibactérien
    finition de la surface
    Brillant
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré d'étanchéité IP
    IP 21D
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/12/18
    Taille 216 B
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 05/12/18
    Taille 501.7 KB
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 04/12/18
    Taille 222.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.