France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Unica - interrupteur volet-roulant - 3 touches - 6A - 2 mod - Anthra - méca seul

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    39,83 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Unica
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    fonction produit
    Interrupteur pour volet roulant
    présentation du produit
    Mécanisme
    type d'interrupteur
    3 positions
    nuance de la couleur
    Anthracite (RAL 7021)
    quantité du lot
    10 film plastique souple
    Complémentaires
    courant assigné d'emploi
    6 A, 250 V CA, 50/60 Hz
    durée de vie électrique
    20000 cycle (cos phi: 0.6)
    résistance d'isolement
    > 5 MΩ @500 V
    tenue diélectrique
    2000 V
    capacité coupe-charge minimum
    200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi: 0.3
    distance d'ouverture
    > 3 mm
    commande
    Touche et poussoir
    nombre de modules
    2 modules
    voyant lumineux
    Sans LED :
    bornes de raccordement
    Bornes sans vis
    section de câble
    De 0 à 2,5 mm² (rigide)
    De 0 à 2,5 mm² (souple)
    matière
    Boitier : PC (polycarbonate) GF10 FR
    Enjoliveur de mécanisme : thermoplastique ABS-anti UV
    Tirette : PBT (polybutylene terephthalate) GF30
    Bornes : CuZn15
    marquage
    Flèche
    0 position
    finition de la surface
    Satiné
    mode de fixation
    Clipsable
    largeur
    45 mm
    hauteur
    45 mm
    profondeur
    44,35 mm
    profondeur d'encastrement
    32,8 mm
    poids
    0,0335 kg
    température de fonctionnement maximale
    -5…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    normes
    IEC 60669-1
    LV directive
    Conforme RoHS
    certifications du produit
    Aenor
    CE
    NF
    VDE
    EAC
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP 21D
    tenue aux choc IK
    IK04
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/12/18
    Taille 216 B
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Comparateur pour chambre d'hôtel - Unica Studio, Unica Pro, Unica Color, Unica Studio Métal, Unica Pure (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 04/12/18
    Taille 222.2 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 05/12/18
    Taille 501.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.